chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI4-M12-RDZ31X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI4-M12-RDZ31X
Bestel-ID 100018044
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.C.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
AC/DC
Nominale schakelafstand (mm)
4
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
4
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 61,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI4-M12-RDZ31X
Artikel totaal
€ 61,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support