chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI4-M12-ADZ31X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI4-M12-ADZ31X 7M
Bestel-ID 100018042
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Kabellengte (m)
7
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
AC/DC
Nominale schakelafstand (mm)
4
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
4
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI4-M12-ADZ31X 7M
Op voorraad
Lijstprijs
€ 67,20
Artikel totaal
€ 67,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support