chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI10-M30-RDZ3X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI10-M30-RDZ3X
Bestel-ID 100018039
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.C.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
AC/DC
Nominale schakelafstand (mm)
10
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10-M30-RDZ3X
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 78,40
Artikel totaal
€ 78,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support