chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI5-M18-RDZ3X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI5-M18-RDZ3X 7M
Bestel-ID 100018035
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.C.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Kabellengte (m)
7
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
AC/DC
Nominale schakelafstand (mm)
5
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 72,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI5-M18-RDZ3X 7M
Artikel totaal
€ 72,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support