chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI5-M18-ADZ3X 12M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI5-M18-ADZ3X 12M
Bestel-ID 100018033
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Kabellengte (m)
12
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
AC/DC
Nominale schakelafstand (mm)
5
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 75,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI5-M18-ADZ3X 12M
Artikel totaal
€ 75,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support