chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI2-M12-ADZ31X 12M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
BI2-M12-ADZ31X 12M
Bestel-ID 100018028
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Kabellengte (m)
12
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
AC/DC
Nominale schakelafstand (mm)
2
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
2
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 70,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI2-M12-ADZ31X 12M
Artikel totaal
€ 70,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support