chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI4-M12-AD6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
NI4-M12-AD6X-H1141
Bestel-ID 100018017
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
4
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
4
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 36,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI4-M12-AD6X-H1141
Artikel totaal
€ 36,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support