chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
BI3-M12-AD6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
BI3-M12-AD6X-H1141
Bestel-ID 100018005
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
3
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
3
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI3-M12-AD6X-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 39,20
Artikel totaal
€ 39,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support