chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve veiligheidsschakelaar
BI4-M12-2APS8X2-H1141
Bestel-ID 100016606
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 112,80
Artikel totaal
€ 112,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
2 x OSSD, N.O.
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Inductieve veiligheidsschakelaar
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
4
Bouwgrootte
M12 x 1
In cascade monteerbaar
Nee
Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging
ongecodeerd
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
4
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsschakelaar
BI4-M12-2APS8X2-H1141