chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI8U-EM18WD-IOL6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI8U-EM18WD-IOL6X2-H1141
Bestel-ID 100006589
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
schroefdraad
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
8
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Nominale schakelafstand (mm)
8
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 132,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI8U-EM18WD-IOL6X2-H1141
Artikel totaal
€ 132,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support