chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI30-Q130WD-ADZ30X2-B1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI30-Q130WD-ADZ30X2-B1131
Bestel-ID 100003890
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PPS-GF30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
AC/DC
Nominale schakelafstand (mm)
30
Bouwgrootte
130 x 57 x 40 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
30
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 418,10
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI30-Q130WD-ADZ30X2-B1131
Artikel totaal
€ 418,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support