chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
BI10-M30-IOLU69X2-H1141
Bestel-ID 100001079
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 179,20
Artikel totaal
€ 179,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10-M30-IOLU69X2-H1141
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Bouwvorm
schroefdraad
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
2
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Meetbereik
2…10 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Meetbereik
2…10 mm
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Contacteer Support