chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
BI3-M12-IOLU69X2-H1141
Bestel-ID 100001075
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 136,80
Artikel totaal
€ 136,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Bouwvorm
schroefdraad
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
0.2
Bouwgrootte
M12 x 1
Meetbereik
0.2…3 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Meetbereik
0.2…3 mm
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI3-M12-IOLU69X2-H1141