chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI4U-EM12WD-VP6X-H1141 L80 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI4U-EM12WD-VP6X-H1141 L80
Bestel-ID 100000768
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
4
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
4
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 116,50
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI4U-EM12WD-VP6X-H1141 L80
Artikel totaal
€ 116,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support