chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
BI4U-M12E-VP6X-H1141
Bestel-ID 100000620
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 91,55
Artikel totaal
€ 91,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
4
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
4
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI4U-M12E-VP6X-H1141