chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI15U-EM30WD-IOL6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI15U-EM30WD-IOL6X2-H1141
Bestel-ID 100000266
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
schroefdraad
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
15
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Nominale schakelafstand (mm)
15
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI15U-EM30WD-IOL6X2-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 148,85
Artikel totaal
€ 148,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support