chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Inclinosensor
B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151/3GD
Bestel-ID 1534114
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 415,90
Artikel totaal
€ 415,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inclinosensoren
B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151/3GD
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
Versnelling
Inbouwvoorwaarden
vertikaal
Bedrijfsspanning
DC
Aantal meetassen
1
Bouwgrootte
60 x 30 x 20 mm
Meetbereik
0…360°
Eigenschappen
Meetbereik
0…360°
Aantal meetassen
1
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang