chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Dynamische hellingsensor
B2NF60H-QR20-2LI2X3-H1151
Bestel-ID 100031518
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 386,40
Artikel totaal
€ 386,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Ultem
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
Combinatie van gyroscoop en versnellingsmeters
Aantal meetassen
2
Bouwgrootte
71.6 x 62.6 x 20 mm
Meetbereik
-60…60°
Eigenschappen
Meetbereik
-60…60°
Aantal meetassen
2
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inclinosensoren
B2NF60H-QR20-2LI2X3-H1151