chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inclinosensor
B1N360V-QR20-IOLX3-H1141
Bestel-ID 100025084
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 218,40
Artikel totaal
€ 218,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Ultem
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
Versnelling
Aantal meetassen
1
Bouwgrootte
71.6 x 62.6 x 20 mm
Meetbereik
0…360°
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Meetbereik
0…360°
Aantal meetassen
1
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inclinosensoren
B1N360V-QR20-IOLX3-H1141