chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RI360P0-QR24M0-0100X2-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contactloze encoder
RI360P0-QR24M0-0100X2-H1181
Bestel-ID 1593108
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Metaal/kunststof
Uitvoering behuizing
ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
Inductief
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangstype
Incrementeel
Astype
holle as
Asdiameter D (mm)
6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Flenstype
flens zonder bevestigingselement
Resolutie incrementeel (ppr)
100
Eigenschappen
Uitgangstype
Incrementeel
Asdiameter D (mm)
6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Astype
holle as
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI360P0-QR24M0-0100X2-H1181
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 308,15
Artikel totaal
€ 308,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support