chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RES-108BA3T-9E19B-B3M12 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute encoder - Singleturn
RES-108BA3T-9E19B-B3M12
Bestel-ID 100046572
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Communicatieprotocol
PROFINET
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
3 x M12
Materiaal behuizing
aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Astype
blind gat as
Asdiameter D (mm)
12.7
Flensdiameter
58
Flenstype
flens met bevestigingselement
Meetbereik
0…360°
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Flensdiameter
58
Asdiameter D (mm)
12.7
Astype
blind gat as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 834,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RES-108BA3T-9E19B-B3M12
Artikel totaal
€ 834,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support