chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute encoder - Singleturn
RES-107S6R-9E19B-B3M12
Bestel-ID 100046567
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 823,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RES-107S6R-9E19B-B3M12
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Communicatieprotocol
PROFINET
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
3 x M12
Materiaal behuizing
aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Astype
Massieve as
Asdiameter D (mm)
6
Flensdiameter (mm)
63.5
Flenstype
rechthoekige flens
Meetbereik
0…360°
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Flensdiameter (mm)
63.5
Asdiameter D (mm)
6
Astype
Massieve as
Artikel totaal
€ 823,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support