chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REM-106B15T-9E43B-B3M12 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute encoder - Multiturn
REM-106B15T-9E43B-B3M12
Bestel-ID 100046557
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Communicatieprotocol
PROFINET
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
3 x M12
Materiaal behuizing
aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Astype
blind gat as
Asdiameter D (mm)
15
Flensdiameter
58
Flenstype
flens met draaimomentsteun
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Flensdiameter
58
Asdiameter D (mm)
15
Astype
blind gat as
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REM-106B15T-9E43B-B3M12
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 950,90
Artikel totaal
€ 950,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support