chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REM-E-106C15E-9E43B-B3M12 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute encoder - Multiturn
REM-E-106C15E-9E43B-B3M12
Bestel-ID 100044357
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP64
Communicatieprotocol
PROFINET
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
3 x M12
Materiaal behuizing
aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Astype
blind gat as
Asdiameter D (mm)
15
Flensdiameter
63
Flenstype
flens met statorkoppeling
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Flensdiameter
63
Asdiameter D (mm)
15
Astype
blind gat as
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 812,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REM-E-106C15E-9E43B-B3M12
Artikel totaal
€ 812,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support