chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute encoder - Multiturn
REM-E-105T10C-9E43B-B3M12
Bestel-ID 100044355
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 812,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REM-E-105T10C-9E43B-B3M12
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP64
Communicatieprotocol
PROFINET
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
3 x M12
Materiaal behuizing
aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Astype
Massieve as
Asdiameter D (mm)
10
Flensdiameter (mm)
58
Flenstype
klemflens
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Flensdiameter (mm)
58
Asdiameter D (mm)
10
Astype
Massieve as
Artikel totaal
€ 812,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support