chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniatuurencoder
RI360P1-QR20-9F16B-0.3-DT04-6PMB
Bestel-ID 100027543
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 160,75
Artikel totaal
€ 160,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Kabellengte (m)
0.4
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
SAE J1939
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
Deutsch DT04-6PMB
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Ultem
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
Inductief
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Astype
blind gat as
Asdiameter D (mm)
6, 6.35
Flenstype
flens zonder bevestigingselement
Meetbereik
0…360°
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Asdiameter D (mm)
6, 6.35
Astype
blind gat as
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI360P1-QR20-9F16B-0.3-DT04-6PMB