chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Absolute encoder - Singleturn
RES-185B10E-9F14B-H1151
Bestel-ID 100026163
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 445,00
Artikel totaal
€ 445,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RES-185B10E-9F14B-H1151
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Communicatieprotocol
SAE J1939
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
magnetisch
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Astype
blind gat as
Asdiameter D (mm)
10
Flensdiameter (mm)
46
Flenstype
flens met statorkoppeling
Meetbereik
0…360°
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Flensdiameter (mm)
46
Asdiameter D (mm)
10
Astype
blind gat as