chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Absolute encoder - Multiturn
REM-102B8T-9F32B-H1151
Bestel-ID 100023552
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 483,55
Artikel totaal
€ 483,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REM-102B8T-9F32B-H1151
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Communicatieprotocol
SAE J1939
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Meetprincipe
magnetisch
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Astype
blind gat as
Asdiameter D (mm)
8
Flensdiameter (mm)
36
Flenstype
flens met bevestigingselement
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Flensdiameter (mm)
36
Asdiameter D (mm)
8
Astype
blind gat as