chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REM-102B6E-9F32B-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute encoder - Multiturn
REM-102B6E-9F32B-H1151
Bestel-ID 100023547
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Communicatieprotocol
SAE J1939
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Meetprincipe
magnetisch
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Astype
blind gat as
Asdiameter D (mm)
6
Flensdiameter
46
Flenstype
flens met statorkoppeling
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Flensdiameter
46
Asdiameter D (mm)
6
Astype
blind gat as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 505,25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REM-102B6E-9F32B-H1151
Artikel totaal
€ 505,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support