chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
REM-E-121T6C-9F32B-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute encoder - Multiturn
REM-E-121T6C-9F32B-H1151
Bestel-ID 100023363
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP64
Communicatieprotocol
SAE J1939
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
magnetisch
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Astype
Massieve as
Asdiameter D (mm)
6
Flensdiameter (mm)
58
Flenstype
klemflens
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Flensdiameter (mm)
58
Asdiameter D (mm)
6
Astype
Massieve as
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 492,70
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REM-E-121T6C-9F32B-H1151
Artikel totaal
€ 492,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support