chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RES-193B8E-IOL14B-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute encoder - Singleturn
RES-193B8E-IOL14B-H1141
Bestel-ID 100020151
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
magnetisch
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Astype
blind gat as
Asdiameter D (mm)
8
Flensdiameter (mm)
46
Flenstype
flens met statorkoppeling
Meetbereik
0…360°
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Flensdiameter (mm)
46
Asdiameter D (mm)
8
Astype
blind gat as
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RES-193B8E-IOL14B-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
A1
Lijstprijs
€ 397,40
Artikel totaal
€ 397,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support