chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RES-192S10C-IOL14B-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute encoder - Singleturn
RES-192S10C-IOL14B-H1141
Bestel-ID 100020143
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
magnetisch
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Astype
Massieve as
Asdiameter D (mm)
10
Flensdiameter
36
Flenstype
klemflens
Meetbereik
0…360°
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Flensdiameter
36
Asdiameter D (mm)
10
Astype
Massieve as
Op voorraad
Lijstprijs
€ 351,05
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RES-192S10C-IOL14B-H1141
Artikel totaal
€ 351,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support