chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RES-183B10T-3C13B-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute encoder - Singleturn
RES-183B10T-3C13B-H1181
Bestel-ID 100016348
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Communicatieprotocol
SSi
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
magnetisch
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Astype
blind gat as
Asdiameter D (mm)
10
Flensdiameter
36
Flenstype
flens met bevestigingselement
Meetbereik
0…360°
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Flensdiameter
36
Asdiameter D (mm)
10
Astype
blind gat as
Op voorraad
Lijstprijs
€ 403,35
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RES-183B10T-3C13B-H1181
Artikel totaal
€ 403,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support