chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RES-182S6S-3C13B-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute encoder - Singleturn
RES-182S6S-3C13B-H1181
Bestel-ID 100016341
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Communicatieprotocol
SSi
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
magnetisch
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Astype
Massieve as
Asdiameter D (mm)
6
Flensdiameter
36
Flenstype
synchroflens
Meetbereik
0…360°
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Flensdiameter
36
Asdiameter D (mm)
6
Astype
Massieve as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 387,65
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RES-182S6S-3C13B-H1181
Artikel totaal
€ 387,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support