chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RES-187HA1T-3C13B-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute encoder - Singleturn
RES-187HA1T-3C13B-H1181
Bestel-ID 100016325
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Communicatieprotocol
SSi
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Astype
blind gat as
Asdiameter D (mm)
9.525
Flensdiameter (mm)
58
Flenstype
flens met bevestigingselement
Meetbereik
0…360°
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Flensdiameter (mm)
58
Asdiameter D (mm)
9.525
Astype
blind gat as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 592,50
Artikel totaal
€ 592,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RES-187HA1T-3C13B-H1181
Contacteer Support