chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REM-116T6S-7ASARNS-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute encoder - Multiturn
REM-116T6S-7ASARNS-H1151
Bestel-ID 100012462
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
magnetisch
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Astype
Massieve as
Asdiameter D (mm)
6
Flensdiameter
58
Flenstype
synchroflens
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Flensdiameter
58
Asdiameter D (mm)
6
Astype
Massieve as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 562,25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REM-116T6S-7ASARNS-H1151
Artikel totaal
€ 562,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support