chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
REI-E-112I8E-2B2500-C | TURCK - Your Global Automation Partner
Incrementele encoder
REI-E-112I8E-2B2500-C
Bestel-ID 100012064
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP64
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Incrementeel
Astype
blind gat as
Asdiameter D (mm)
8
Flensdiameter (mm)
46
Flenstype
flens met statorkoppeling
Resolutie incrementeel (ppr)
2500
Eigenschappen
Uitgangstype
Incrementeel
Flensdiameter (mm)
46
Asdiameter D (mm)
8
Astype
blind gat as
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 168,15
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-E-112I8E-2B2500-C
Artikel totaal
€ 168,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support