chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
REI-E-114I10E-4B512-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incrementele encoder
REI-E-114I10E-4B512-H1181
Bestel-ID 100011898
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP64
Uitgangsfunctie
RS422 / TTL
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Incrementeel
Astype
holle as
Asdiameter D (mm)
10
Flensdiameter (mm)
63
Flenstype
flens met statorkoppeling
Resolutie incrementeel (ppr)
512
Eigenschappen
Uitgangstype
Incrementeel
Flensdiameter (mm)
63
Asdiameter D (mm)
10
Astype
holle as
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 237,70
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-E-114I10E-4B512-H1181
Artikel totaal
€ 237,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support