chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incrementele encoder
REI-E-114I12T-2B512-H1181
Bestel-ID 100011682
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 237,70
Artikel totaal
€ 237,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-E-114I12T-2B512-H1181
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP64
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Incrementeel
Astype
holle as
Asdiameter D (mm)
12
Flensdiameter (mm)
50.8
Flenstype
flens met bevestigingselement
Resolutie incrementeel (ppr)
512
Eigenschappen
Uitgangstype
Incrementeel
Flensdiameter (mm)
50.8
Asdiameter D (mm)
12
Astype
holle as
Contacteer Support