chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REI-E-113T8C-2B360-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incrementele encoder
REI-E-113T8C-2B360-H1181
Bestel-ID 100011537
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP64
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Incrementeel
Astype
Massieve as
Asdiameter D (mm)
8
Flensdiameter
58
Flenstype
klemflens
Resolutie incrementeel (ppr)
360
Eigenschappen
Uitgangstype
Incrementeel
Flensdiameter
58
Asdiameter D (mm)
8
Astype
Massieve as
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-E-113T8C-2B360-H1181
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 237,70
Artikel totaal
€ 237,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support