chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incrementele encoder
REI-43H38S-4C1000-H1181
Bestelnummer 100011447
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 600,35
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-43H38S-4C1000-H1181
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Uitgangsfunctie
RS422 / TTL
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Incrementeel
Flenstype
flens zonder bevestigingselement
Resolutie incrementeel (ppr)
1000
Astype
blind gat as
Flensdiameter (mm)
100
Asdiameter D (mm)
38
Eigenschappen
Uitgangstype
Incrementeel
Flensdiameter (mm)
100
Asdiameter D (mm)
38
Astype
blind gat as
Artikel totaal
€ 600,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag