chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
REM-106B10E-9D32B-B1M12/N46 | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute encoder - Multiturn
REM-106B10E-9D32B-B1M12/N46
Bestel-ID 100011429
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Communicatieprotocol
CANopen
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Astype
blind gat as
Asdiameter D (mm)
10
Flensdiameter (mm)
63
Flenstype
flens met statorkoppeling
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Flensdiameter (mm)
63
Asdiameter D (mm)
10
Astype
blind gat as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 714,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REM-106B10E-9D32B-B1M12/N46
Artikel totaal
€ 714,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support