chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REM-105SA1S-9D32B-B1M12/N46 | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute encoder - Multiturn
REM-105SA1S-9D32B-B1M12/N46
Bestel-ID 100011426
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Communicatieprotocol
CANopen
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Astype
Massieve as
Asdiameter D (mm)
9.525
Flensdiameter
58
Flenstype
synchroflens
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Flensdiameter
58
Asdiameter D (mm)
9.525
Astype
Massieve as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 657,45
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REM-105SA1S-9D32B-B1M12/N46
Artikel totaal
€ 657,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support