chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REM-104H14E-3C13S12M-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute encoder - Multiturn
REM-104H14E-3C13S12M-H1181
Bestel-ID 100011393
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Communicatieprotocol
SSi
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Astype
holle as
Asdiameter D (mm)
14
Flensdiameter
63
Flenstype
flens met statorkoppeling
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Flensdiameter
63
Asdiameter D (mm)
14
Astype
holle as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 780,65
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REM-104H14E-3C13S12M-H1181
Artikel totaal
€ 780,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support