chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REM-98B8T-7AAL-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
Absolute encoder - Multiturn
REM-98B8T-7AAL-H1151
Bestel-ID 100011340
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
magnetisch
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Astype
blind gat as
Asdiameter D (mm)
8
Flensdiameter
36
Flenstype
flens met bevestigingselement
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Flensdiameter
36
Asdiameter D (mm)
8
Astype
blind gat as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 523,50
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REM-98B8T-7AAL-H1151
Artikel totaal
€ 523,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support