chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REM-97SA0C-8BAR-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute encoder - Multiturn
REM-97SA0C-8BAR-H1151
Bestel-ID 100011314
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
magnetisch
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Astype
Massieve as
Asdiameter D (mm)
6.35
Flensdiameter
36
Flenstype
klemflens
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Flensdiameter
36
Asdiameter D (mm)
6.35
Astype
Massieve as
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REM-97SA0C-8BAR-H1151
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 494,50
Artikel totaal
€ 494,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support