chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REM-99S10C-5C12S12M-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute encoder - Multiturn
REM-99S10C-5C12S12M-H1181
Bestel-ID 100011257
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Communicatieprotocol
SSi
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
magnetisch
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Astype
Massieve as
Asdiameter D (mm)
10
Flensdiameter
36
Flenstype
klemflens
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-multiturn
Flensdiameter
36
Asdiameter D (mm)
10
Astype
Massieve as
Op voorraad
Lijstprijs
€ 433,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REM-99S10C-5C12S12M-H1181
Artikel totaal
€ 433,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support