chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REI-05I8T-4A200-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
Incrementele encoder
REI-05I8T-4A200-H1181
Bestelnummer 100011206
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Aluminium gechromateerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Uitgangsfunctie
RS422
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Incrementeel
Flenstype
flens met bevestigingselement
Resolutie incrementeel (ppr)
200
Astype
blind gat as
Flensdiameter (mm)
36.5
Asdiameter D (mm)
8
Eigenschappen
Uitgangstype
Incrementeel
Flensdiameter (mm)
36.5
Asdiameter D (mm)
8
Astype
blind gat as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 274,30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-05I8T-4A200-H1181
Artikel totaal
€ 274,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag