chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REI-05IA0T-2H1024-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
Incrementele encoder
REI-05IA0T-2H1024-H1181
Bestel-ID 100011183
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Aluminium gechromateerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Incrementeel
Astype
holle as
Asdiameter D (mm)
6.35
Flensdiameter
36.5
Flenstype
flens met bevestigingselement
Resolutie incrementeel (ppr)
1024
Eigenschappen
Uitgangstype
Incrementeel
Flensdiameter
36.5
Asdiameter D (mm)
6.35
Astype
holle as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 283,95
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-05IA0T-2H1024-H1181
Artikel totaal
€ 283,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support