chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REI-04Q6C-2H2500-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
Incrementele encoder
REI-04Q6C-2H2500-H1181
Bestel-ID 100011155
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Aluminium gechromateerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Incrementeel
Astype
Massieve as
Asdiameter D (mm)
6
Flensdiameter
36.5
Flenstype
klemflens
Resolutie incrementeel (ppr)
2500
Eigenschappen
Uitgangstype
Incrementeel
Flensdiameter
36.5
Asdiameter D (mm)
6
Astype
Massieve as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 270,95
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-04Q6C-2H2500-H1181
Artikel totaal
€ 270,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support